Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05740-01 - Toggle clamps vertical with angled foot and full holding arm
Bill of material
05740-01-03600
BEST
Order No.
05740-01-03600
POS
Position
°
OG
opening angle of handle
67 °
OH
opening angle of holding arm
106 °
A
distance
35 mm
A1
width
51 mm
A2
distance
8 mm
A3
distance
16 mm
B
width
35 mm
B1
width
51 mm
B3
distance
6 mm
B5
distance
3 mm
C
height
82 mm
C1
height
19 mm
C3
height
16 mm
E
distance
31 mm
H
height
244 mm
L
Length
143 mm
L1
Length
93 mm
D
diameter
6.8 mm
M
thread
M8x60 mm
HANDKRAFT
hand force FH
100 N
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
2000 N
HALTEKRAFTF2
Holding force F1
3600 N
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
900 N
SPANNKRAFTF4
Clamping force F4
1800
GEW
Approx. weight
0.6043 kg
BS
Description
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495773322
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD