Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 28
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06401 - Tension levers flat external thread, stainless steel
Bill of material
06401-3161X60
BEST
Order No.
GR
size
GRAD
degree
°
X
External thread
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D3
diameter
mm
H
height
mm
H1
height
2 mm
H2
height
mm
H3
height
mm
H4
height
mm
A
Length
mm
A2
Length
mm
ZZ
No. of teeth
L
Length
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models