Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Description
P31EB, P32EB, P33EA - Global P3 Filter/Regulator Series
Bill of material
P31EB12EGBBNVP
PN
Part No.
P31EB12EGBBNVP
PR
Product
Global P3 Filter/Regulator
C1
Series / Size
C2
Thread Type
C3
Port Size
C4
Element Type
C5
Bowl Type
C6
Drain Type
C7
Relief
C8
Adjustments
C9
Adjustment Range
C10
Mounting
H
170.73 (6.72) mm (Inch)
W
40 (1.57) mm (Inch)
D
40 (1.57) mm (Inch)
A
73 (2.87) mm (Inch)
C
61.3 (2.41) mm (Inch)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés