Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Slide rails, static installation - for TS IT, 80 kg
Bill of material
5501.420
BEST
Part Number
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Designation 1
Slide rails
BEZ2
Designation 2
for TS IT
BEZ3
Designation 3
Static installation
EA
19" distance between levels
mm
L
Length
mm
VE
Packs of
2
GEW
Weight
kg
CNSECLASS51
27-18-25-04
CNSECLASS70
27-18-25-90
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés