Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Roehm
Description
DIN 912 - Zylinderschrauben mit Innensechskant
Bill of material
Zylinderschraube DIN 912 M6x40.5
IDNR
Ident number
GEW
Gewinde
M6
D
Nominal thread diameter
6.000 mm
D3
Gewindekerndurchmesser
4.773 mm
P
Pitch of bolt
1.000 mm
L
Nominal length
40.500 mm
B
Thread lenght
24.000 mm
BX
Thread lenght
24.000 mm
LS
Shank length
11.500 mm
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflageflaeche (Schaftlaenge)
16.500 mm
DK
Head diameter
10.000 mm
DA
Transition diameter
6.800 mm
DS
Diameter of the unthreaded shank
6.000 mm
E
Senkungsdurchmesser am Sechskant
5.720 mm
F
Abstand
0.680 mm
K
Head height
6.000 mm
R
Uebergangsradius unter dem Schraubenkopf
0.250 mm
S
Schluesselweite
5.000 mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z.B. Schlitztiefe)
3.000 mm
V
Chamfer
0.600 mm
DW
Aeusserer Durchmesser der Auflageflaeche
9.380 mm
W
Rest head height
2.300 mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models