Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 15.11.2022 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 30
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 96 - FN 421 - rostfrei A2 - Slotted round head wood screws
Bill of material
SFS FN 421 108608 Holzschraube DIN 96 rostfreier Stahl rostfrei A2 4.5x40
ARTNR
Artikelnummer
WERKSTOFF
Material
rostfreier Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
rostfrei A2
VERPACKUNG
Packaging
100
SFSNR
SFS - FN Nr.
421
D
Nominal thread diameter
mm
D3
Nominal core diameter
mm
P
Pitch of bolt
mm
L
Nominal length
mm
B
Distance
mm
DS
Diameter of the unthreaded shank
mm
DA
Transition diameter
mm
DK
Head diameter
mm
K
Head height
mm
R
Radius
mm
RF
Radius of the raised portion of a head
mm
N
Width of slot
mm
T
Depth of the driving feature
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen