Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VQC1000-P - Base Mounted Plug-in Unit: Flat Ribbon Cable
Bill of material
VV5QC11-01C3PD0_0-5
MANIFOLD
Manifold
(1) Base mounted plug-in
VS
Stations
SNUMBER
Maximum available number of solenoids
2
PORT
Cylinder port size
KIT
Kit type
CPOS
Connector entry direction
OPTION1
Option:With back pressure check valve
OPTION2
Option:DIN rail mounting
OPTION3
Option:Special wiring specifications
WIRING
Wiring specifications
OPTION4
Option:With name plate
OPTION5
Option:External pilot
OPTION6
Option:Direct EXH outlet with built-in silencer
JUDGE
Judgement of solenoids number
In allowable range
COM
Comment
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen