Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
SMC Corporation
Description
VX21/22/23_4 - Direct Operated 2 Port Solenoid Valve (for Medium Vacuum)
Bill of material
VX224AA
SIZE
Size-Valve type
BODY
Body material-Port size-Orifice diameter
LEAD
Voltage-Electrical entry
P
Port size
A
mm
B
mm
B1
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
R1
mm
R2
1 mm
R3
mm
R4
mm
R5
mm
R6
mm
R7
mm
R8
mm
R9
mm
R10
mm
R11
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
L8
mm
L9
mm
L10
mm
L11
mm
L12
mm
L13
mm
L14
mm
L15
mm
L16
mm
L17
mm
L18
mm
L19
mm
L20
mm
L21
mm
L22
mm
L23
mm
L24
mm
L25
mm
L26
mm
L27
mm
L28
mm
L29
mm
L30
mm
L31
mm
L32
mm
L33
mm
L34
mm
L35
mm
L36
mm
L37
mm
L38
mm
L39
mm
L40
mm
LAL41
mm
LAL42
mm
LAL43
mm
LAL44
mm
LAL45
mm
LAL46
mm
RO1
deg
L41
mm
L42
mm
L43
mm
L44
mm
L45
mm
L46
mm
L47
mm
L48
deg
L49
mm
L410
mm
L411
mm
L412
mm
L413
mm
RO41
deg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen