Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHS58_59 - Sealing buckle/Handle type/For ordinary doors
Bill of material
FHS58-155
CODE
Code
TYPE
Types of
Handle type
TYPE1
Types of
Plug in type
LOCK
Lock cylinder
No lock cylinder
MAT
Material
SUS304
SUR
surface preparation
SPE
specification
155
CKZL
Reference weight
0.49 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen