피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
QAシール情報
カタログ: YSC
Created: 12.20.2018
カタログの特徴:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YAC20-01B-N
YSC
air cleaning
port clean air system
yac_n
Powered by
CADモデル選択
{ysc/air_cleaning/port_clean_air_system/yac_n/yac_n_asmtab.prj},{NB=YAC20-01B-N},{MODEL=YAC20},{BODYSIZE=20},{THREADCODE=},{DRAIN=},{PIPESIZE=01},{PRESSURESWITCH=},{RESIDUAL=},{GAUGE=},{TTYPESPACER=},{BM=},{P1=1/8,1/4},{P2=1/8},{A=126.4},{B=87.6},{C=35.9},{E=0.0},{F=41.6},{G=60},{J=28.5},{K=2.0},{M=30},{N=43.2},{Q1=24},{Q2=33},{R=5.5},{S=12.0},{U=3.5},{V=29.0},{D=144.2},{L=50.5},{O=17.8},{H1=28},{J1=29.5},{H2=42},{J2=65.0},{B1=104.9},{B2=87.4},{B3=0.0},{PPATH=yac_n_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
パーツ比較に追加
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YAC-N - YAC-N
Bill of material
YAC20-01B-N
MODEL
YAC20
YAC20
BODYSIZE
Body Size
20
20
THREADCODE
Thread Code
Nil:Rc
N:NPT
F:G
Nil:Rc
N:NPT
F:G
DRAIN
option
Blank:Manual Drain
D:Auto Drain
Blank:Manual Drain
D:Auto Drain
PIPESIZE
Pipe Size
01:1/8
02:1/4
01:1/8
02:1/4
PRESSURESWITCH
Pressure Switch
Nil:None
S:Switch
Nil:None
S:Switch
RESIDUAL
Residual Pressure
Nil:None
V:Residual Pressure Release 3-way Valve
Nil:None
V:Residual Pressure Release 3-way Valve
GAUGE
Gauge
Blank:Without Gauge
G:With Circular Gauge
E:With Square Gauge
Blank:Without Gauge
G:With Circular Gauge
E:With Square Gauge
TTYPESPACER
T-Type Spacer
Nil:None
T:T-Type Spacer
T2:T2-Type Spacer
Nil:None
T:T-Type Spacer
T2:T2-Type Spacer
BM
Nil:Porycarbonate+Cup Cover
2:Metal Cup
Nil:Porycarbonate+Cup Cover
2:Metal Cup
P1
1/8,1/4
1/8,1/4
P2
1/8
1/8
A
126.4
126.4
B
87.6
87.6
C
35.9
35.9
E
0.0
0.0
F
41.6
41.6
G
60
60
J
28.5
28.5
K
2.0
2.0
M
30
30
N
43.2
43.2
Q1
24
24
Q2
33
33
R
5.5
5.5
S
12.0
12.0
U
3.5
3.5
V
29.0
29.0
D
144.2
144.2
L
50.5
50.5
O
17.8
17.8
H1
28
28
J1
29.5
29.5
H2
42
42
J2
65.0
65.0
B1
104.9
104.9
B2
87.4
87.4
B3
0.0
0.0
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)
CADデータ生成
PDFデータシート生成
見積り依頼書