Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
3P Technik
Beschreibung
3P Hydroshark - 3P Hydroshark - mit Betonschacht
Stückliste
3100830-DN 150
DESC
Beschreibung
Sedimentationsanlage für die Einleitung in Oberflächengewässer
BE
Bezeichnung
D
Für den Einbau in einen Betonschacht
mm
GMB
Gewicht mit Betonschacht
kg
GOB
Gewicht ohne Betonschacht
kg
DN
Anschluss (DN)
mm
CON
Betonschacht
LOG
Level of Geometry
ARTNR
Artikelnummer
MHLB
Maximale hydraulische Leistung Behandlungsanlage
l/s
MAX
Maximale hydraulische Leistung Behandlungsanlage
98 l/s
DWA
Für die Auslegung nach DWA-A 102
Behandlung von Flächen einschließlich der Kat. III
MAT
Material OHNE Betonschacht
PE-HD
MIB
Material mit Betonschacht
-
AUSSCHREIBUNG
Ausschreibungstext
Liegt vor
AN1
Anschluss 1 Beschreibung/Medium
Regenwasser
AN2
Anschluss 1 Fließrichtung
Zulauf / Ablauf
ABAZ
alternative Bezeichnungen
Sedimentationsanlage / DWA-A 102 / DWA-M 153 / Hydrodynamischer Abscheider
VIDEO
Funktionsprinzip & Wartung
Funktionsprinzip & Wartung