3100830-DN 150
3P Technik
Sedimentation trap with concrete shaft
Powered by
CAD모델 선택
{3p_technik/sedimentation_trap_with_concrete_shaft/sedimentation_trap_with_concrete_shaft_asmtab.prj},{NB=3100830-DN 150-1500(300)},{D=1500},{GMB=7000},{GOB=70},{MHLB=98.0},{DIM=350},{DESC=Sedimentationsanlage für die Einleitung in Oberflächengewässer},{BE=3P Hydroshark DN 1500},{MAX=98},{DWA=Behandlung von Flächen einschließlich der Kat. III},{MAT=PE-HD},{AUSSCHREIBUNG=Liegt vor},{WA=-},{AN1=Regenwasser},{AN2=Zulauf / Ablauf},{ABAZ=Sedimentationsanlage / DWA-A 102 / DWA-M 153 / Hydrodynamischer Abscheider },{VIDEO=Funktionsprinzip & Wartung},{IFC=IFC},{AUSSCHREIBUNGTOOPEN=https://www.3ptechnik.de/assets/download/sedimentationsanlage/Ausschreibungstext-Hydroshark-1500.pdf},{IFC_ENG=../_pool_/f4/e0/hydroshark20dn1500.ifc},{DN=150},{CON=N},{LOG=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
3P Technik
Description
3P Hydroshark - 3P Hydroshark - with concrete shaft
Bill of material
3100830-DN 150
DESC
description
Sedimentation plant for discharge into surface waters
BE
designation
3P Hydroshark DN 1500
3P Hydroshark DN 1500
D
for installation in a concrete manhole
1500
1500
mm
GMB
weight with concrete
7000
7000
kg
GOB
weight without concrete manhole
70
70
kg
DN
Connection (DN)
150
200
250
300
400
150
200
250
300
400
mm
CON
concreteshaft
Nein
Ja
Nein
Ja
LOG
Level of Geometry
300
100
300
100
ARTNR
Article number
3100830-DN 150
3100830-DN 150
MHLB
maximum hydraulic performance treatment system
98.0
98.0
l/s
MAX
maximum hydraulic performance treatment system
98
l/s
DWA
for interpretation to DWA-A 102
Treatment of surfaces, including Cat. III
MAT
material without concrete manhole
PE-HD
MIB
material with concrete manhole
-
AUSSCHREIBUNG
Tender specification
is available
AN1
Connection 1 description/medium
rainwater
AN2
Connection 1 direction
inlet / drain
ABAZ
alternative designations
Sedimentation plant / DWA-A 102 / DWA-M 153 / Hydrodynamic separator
VIDEO
functional principle & service
functional principle & service
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청