Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
3P Technik
Beschreibung
3P Hydrosystem 1500 - 3P Hydrosystem 1500 - single manhole
Stückliste
3100520
BES
Beschreibung
Technische Filteranlage für die Einleitung in Oberflächengewässer und in das Grundwasser
BEZ
Bezeichnung
BET
Für den Einbau in einen Betonschacht
1500 mm
GMB
Gewicht mit Betonschacht
kg
GOB
Gewicht ohne Betonschacht
kg
DN
Anschluss
250 mm
LOG
Level of Geometry
ARTNR
Artikelnummer
MHL
Maximale hydraulische Leistung Behandlungsanlage
l/s
DWA
Für die Auslegung nach DWA-A 102
Behandlung von Flächen einschließlich der Kat. III
ZUL
Anschließbare Fläche Vollstrombehandlung gem. Zulassung
MOB
Material OHNE Betonschacht
PE
MMB
Material mit Betonschacht
PE / Beton
AUSS
Ausschreibungstext
Liegt vor
ABM
Anschluss 1 Beschreibung/Medium
Regenwasser
AF
Anschluss 1 Fließrichtung
Zulauf / Ablauf
AUSSCHREIBUNG
Ausschreibungstext
Liegt vor
ABEZ
alternative Bezeichnungen
Filtersystem / Filteranlage / DWA-A 102 / DIBt / LFU / Hydrodynamischer Abscheider / Versickerung
VIDEO
Funktionsprinzip & Wartung
Funktionsprinzip & Wartung