3100520
3P Technik
Stormwatertreatment Filter
Powered by
CAD모델 선택
{3p_technik/stormwatertreatment_filter/3p_hydrosystem_1500.prj},{NB=3100520(300)},{BET=1500},{GMB=9000},{GOB=450},{DN=250},{MHL=16},{ZUL=1600},{BES=Technische Filteranlage für die Einleitung in Oberflächengewässer und in das Grundwasser},{BEZ=3P Hydrosystem 1500 Heavy Traffic (HT - DIBt-Bauartzulassung)},{ARTNR=3100520},{DWA=Behandlung von Flächen einschließlich der Kat. III},{MOB=PE},{MMB=PE / Beton},{AUSS=Liegt vor },{ABM=Regenwasser},{AF=Zulauf / Ablauf},{AUSSCHREIBUNG=Liegt vor},{ABEZ=Filtersystem / Filteranlage / DWA-A 102 / DIBt / LFU / Hydrodynamischer Abscheider / Versickerung},{VIDEO=Funktionsprinzip & Wartung},{AUSLINK=https://www.3ptechnik.de/assets/download/Ausschreibungstext/Hydro_1500.pdf},{LOG=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
3P Technik
Description
3P Hydrosystem 1500 - 3P Hydrosystem 1500 - single manhole
Bill of material
3100520
BES
description
Technical filter system for discharge into surface water and groundwater
BEZ
designation
3P Hydrosystem 1500 Heavy Traffic (HT - DIBt-Bauartzulassung)
3P Hydrosystem 1500 Heavy Traffic (HT - DIBt-Bauartzulassung)
BET
for installation in a concrete manhole
1500
mm
GMB
weight with concrete manhole
9000
9000
kg
GOB
weight without concrete manhole
450
450
kg
DN
Connection
250
mm
LOG
Level of Geometry
300
100
300
100
ARTNR
Article number
3100520
3100520
MHL
maximum hydraulic performance treatment system
16
16
l/s
DWA
for interpretation to DWA-A 102
Treatment of surfaces, including Cat. III
ZUL
Connectable surface full-flow treatment in accordance with approval
1600
1600
MOB
material without concrete manhole
PE
MMB
material with concrete manhole
PE / Concrete
AUSS
Tender specification
is available
ABM
Connection 1 description/medium
rainwater
AF
Connection 1 direction
inlet / drain
AUSSCHREIBUNG
Tender text
is available
ABEZ
alternative designations
Filter system / Filter system / DWA-A 102 / DIBt / LFU / Hydrodynamic separator / Infiltration
VIDEO
functional principle & service
functional principle & service
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청