카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12025
80/20
Inch
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/accessories/12025_in_asmtab.prj},{NB=12025_in},{PN=12025},{MAT=Fiberglass Reinforced Nylon},{COL=Black},{A=None},{A1=0.00000000},{B=0.795},{C=1.575},{D=1.283},{E=0.630},{F=0.000},{G=0.177},{H=0.315},{W=.020},{CC=8-15, 8-30, 8-40, 10-45},{B1=0.79527559},{E1=0.62992126},{F1=0.00000000},{H1=0.31496063},{PPATH=12025_in_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12025, 12026_in - Cable & Tube Clip
Bill of material
12025
PN
Part No.
12025
12025
MAT
Material
Fiberglass Reinforced Nylon
COL
Color
Black
A
A (Slot Tab)
None
None
인치
B
0.795
인치
C
1.575
인치
D
1.283
인치
E
0.630
인치
F
0.000
0.000
인치
G
G Dia.
0.177
인치
H
H Dia.
0.315
인치
W
Weight
.020
lbs.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-30, 8-40, 10-45
8-15, 8-30, 8-40, 10-45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청