카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12314
80/20
Inch
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/accessories/12316_in.prj},{NB=12314_in},{PN=12314},{MAT=Fiberglass-Reinforced Nylon},{COL=Black},{A=0.866},{B=0.394},{C=0.433},{D=0.079},{E=0.094},{ST=0.268},{W=.008},{CC=6-10, 6-25},{X1=0.47244094},{X2=0.13779528},{X3=0.23622047},{X4=0.11023622},{A1=0.86614173},{B1=0.39370079},{C1=0.43307087},{D1=0.07874016},{E1=0.09448819},{ST1=0.26771654}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12314, 12316_in - Cable Mount Block, 1/4 Turn
Bill of material
12314
PN
Part No.
12314
12314
MAT
Material
Fiberglass-Reinforced Nylon
COL
Color
Black
A
0.866
인치
B
0.394
인치
C
0.433
인치
D
0.079
인치
E
0.094
0.094
인치
ST
Slot Tab
0.268
0.268
인치
W
Weight
.008
.008
lbs.
CC
Compatibility Code
6-10, 6-25
6-10, 6-25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청