Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
4430, 4430-Black - Right Angle Living Hinges - 15 Series - Right Angle 3 Inch Universal Living Hinge
Bill of material
4430
PN
Part No.
A
1.500 Pouce
B
4.500 Pouce
C
1.500 Pouce
D
3.000 Pouce
E
E (Drill Thru and Counterbore)
5/16-18 SHCS
F
F (Radius)
0.750 Pouce
G
G (Tap (2))
5/16-18 x .75
H
1.500 Pouce
I
4.125 Pouce
J
3.500 Pouce
K
2.937 Pouce
W
Weight
1.025 lbs.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés