카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
13027
80/20
Inch
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/fastening_options/13027.prj},{NB=13027},{MAT=Steel},{FIN=Zinc Plated},{A=M4},{B=0.866},{C=0.531},{D=0.295},{E=0.307},{F=0.031},{G=0.067},{CC=8-15, 8-40},{B1=0.86614173},{C1=0.53149606},{D1=0.29552756},{E1=0.30708661},{F1=0.03149606},{G1=0.06692913},{NO=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
13027, 13028, 13031, 13034, 13039, 13037, 13040, 13029, 13032, 13035 - Roll-In T-Nuts with Ball Spring
Bill of material
13027
PN
Part No.
13027
13027
MAT
Material
Steel
Steel
FIN
Finish
Zinc Plated
Zinc Plated
A
A (Thread)
M4
M5
M6
M8
10-32
1/4-20
5/16-18
M4
M5
M6
M8
10-32
1/4-20
5/16-18
B
0.866
인치
C
0.531
인치
D
0.295
인치
E
0.307
인치
F
0.031
인치
G
0.067
인치
W
Weight
.024
.024
lbs.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청