카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
13089
80/20
Inch
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/fastening_options/13089_in.prj},{NB=13089_in},{MAT=Steel},{FIN=Zinc Plated},{A=M4},{B=0.630},{C=0.457},{D=0.181},{E=0.311},{F=0.039},{G=0.205},{H=0.118},{CC=8-15, 8-30, 8-40},{R=0.00787402},{R1=0.13779528},{B1=0.62992126},{C1=0.45669291},{D1=0.18110236},{E1=0.31102362},{F1=0.03937008},{G1=0.20472441},{H1=0.11811024}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
13089, 13091, 13093, 13095_in - Roll-In T-Nuts with Spring Leaf, Self-Aligning
Bill of material
13089
PN
Part No.
13089
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Zinc Plated
A
A (Thread)
M4
M5
M6
M8
M4
M5
M6
M8
B
0.630
인치
C
0.457
인치
D
0.181
인치
E
0.311
인치
F
0.039
인치
G
0.205
인치
H
H Radius
0.118
인치
W
Weight
.008
lbs.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-30, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청