카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
13145
80/20
Inch
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/fastening_options/13144_in.prj},{NB=13145_in},{PN=13145},{MAT=Zinc-Plated Steel},{A=M6},{A1=6},{B=0.984},{C=0.118},{D=0.303},{E=0.630},{W=.0064},{CC=8-15, 8-40},{B1=0.98425197},{C1=0.11811024},{D1=0.30314961},{E1=0.62992126},{X1=0.17716535}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
13144, 13145, 13146, 13147, 13148_in - Drop-In T-Studs
Bill of material
13145
PN
Part No.
13145
13145
MAT
Material
Zinc-Plated Steel
A
A (Thread)
M6
B
B (Thread Length)
0.984
0.984
인치
C
0.118
인치
D
0.303
인치
E
0.630
인치
W
Weight
.0064
.0064
lbs.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청