카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
14162
80/20
Inch
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/fastening_options/14162_in.prj},{NB=14162_in},{MAT=1},{A=0.224},{B=0.453},{C=0.224},{D=10-32},{CC=6-10, 6-25},{A1=0.22440945},{B1=0.45275591},{C1=0.16500000},{E1=0.04724409},{EE1=0.17716535},{F1=0.21653543},{NO=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14162, 14164, 14166, 13114, 13116, 13119, 14165_in - Drop-In T-Nuts
Bill of material
14162
PN
Part No.
14162
14162
MAT
Material
Steel
Stainless Steel
Steel
Stainless Steel
A
0.224
0.224
인치
B
0.453
0.453
인치
C
0.224
0.224
인치
D
D (Thread)
10-32
M4
10-32
M4
W
Weight
.003
.003
lbs.
CC
Compatibility Code
6-10, 6-25
6-10, 6-25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청