카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
33450
80/20
Inch
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/fastening_options/33450_in_asmtab.prj},{NB=33450_in},{PN=33450},{MAT=Die-Cast Zinc},{FIN=Clear},{DESC=Inside to Inside},{SLOT=8},{SS=M6},{M1=6.000},{WS=3},{A=1.181},{B=0.827},{C=0.323},{D=0.313},{E=0.228},{F=0.621},{G=0.638},{H=0.307},{W=.050},{CC=8-15, 8-30, 8-40},{SL=0.39370079},{R=0.02007874},{EE=0.09000000},{BB=0.59100000},{BBB=0.75000000},{PPATH=33450_in_asmtpl.prj},{NO=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
33450, 33470_in - Hidden Corner Connectors
Bill of material
33450
PN
Part No.
33450
33450
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Clear
DESC
Description
Inside to Inside
Inside to Inside
SLOT
Slot
8
mm
SS
Set Screw Size
M6
WS
Wrench Size
3
mm
A
1.181
인치
B
0.827
인치
C
0.323
인치
D
0.313
인치
E
0.228
인치
F
0.621
인치
G
0.638
인치
H
0.307
인치
W
Weight
.050
.050
lbs.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-30, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청