Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
33450, 33470_in - Hidden Corner Connectors
Bill of material
33450
PN
Part No.
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Clear
DESC
Description
SLOT
Slot
8 mm
SS
Set Screw Size
M6
WS
Wrench Size
3 mm
A
1.181 英寸
B
0.827 英寸
C
0.323 英寸
D
0.313 英寸
E
0.228 英寸
F
0.621 英寸
G
0.638 英寸
H
0.307 英寸
W
Weight
lbs.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-30, 8-40
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型