Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
3839 - Socket Head Cap Screws
Bill of material
3839
PN
Part No.
3839
THRD
Thread
M8 x 32
L
L Length
32 mm
A
13.00 mm
B
6.00 mm
E
8.00 mm