Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12168_in - Trapezoid Base Anchor
Bill of material
12168
PN
Part No.
12168
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
A
2.126 英寸
B
0.551 英寸
C
2.992 英寸
D
2.756 英寸
E
1.890 英寸
F
5.906 英寸
G
0.787 英寸
H
H (deg)
45
J
0.591 英寸
FM
Floor Mounting
for 12194
BASE
For Base
3.150 英寸
W
Weight
1.07 lbs.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型