카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
14001
80/20
Inch
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/floor_to_frame/14001_in_asmtab.prj},{NB=14001_in},{MAT=Die-Cast Zinc},{FIN=Black Powder Coat},{FB=1.772 x 4.724 x 1.102},{A=0.591},{B=4.724},{C=1.772},{D=1.149},{E=0.409},{F=1.102},{G=0.236},{H=0.394},{W=.478},{NO=1},{PPATH=14001_in_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14001, 14003, 14007_in - Adjustable Floor Bracket
Bill of material
14001
PN
Part No.
14001
14001
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
FB
Floor Bracket
1.772 x 4.724 x 1.102
1.772 x 4.724 x 1.102
A
0.591
0.591
인치
B
4.724
4.724
인치
C
1.772
1.772
인치
D
1.149
1.149
인치
E
0.409
0.409
인치
F
1.102
1.102
인치
G
G (Slot Tab)
0.236
0.315
0.236
0.315
인치
H
0.394
인치
W
Weight
.478
.478
lbs.
CC
Compatibility Code
6-10, 6-25
6-10, 6-25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청