Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
2148, 2148-BLACK - Position Floor Lock Base Plates
Bill of material
2148
PN
Part No.
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
A
6.000 英寸
B
3.625 英寸
C
1.188 英寸
D
0.688 英寸
E
2.625 英寸
F
0.750 英寸
G
1.500 英寸
H
H (Drill Thru and Counterbore)
5/16-18
J
J (Tap Thru)
3/8-16 SHCS
K
1.500 英寸
L
0.750 英寸
M
4.000 英寸
W
Weight
1.505 lbs.
COLOR
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型