카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
2318 1
80/20
Inch
Floor to Frame
2317
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/floor_to_frame/2317/2317_1.prj},{NB=2318_1},{PN=2318},{DIA=3.000},{A=3.630},{B=0.328},{C=2.950},{D=2.687},{E=1.750},{F=2.375},{G=3.750},{OR=Average},{CAP=220 Lbs.},{WC=Black},{BSR=Side 2.687},{W=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
2317_1 - Flange Mount Casters
Bill of material
2318_1
PN
Swivel Caster Part No.
2318
2318
DIA
Diameter
3.000
3.000
인치
A
3.630
인치
B
0.328
인치
C
2.950
인치
D
2.687
인치
E
1.750
인치
F
2.375
인치
G
3.750
3.750
인치
OR
Oil Resistance
Average
Average
CAP
Capacity
220 Lbs.
220 Lbs.
WC
Wheel Color
Black
Black
BSR
Brake Swivel Radius
Side 2.687
Side 2.687
W
Weight
1.500
1.500
lbs.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청