카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
4395
80/20
Inch
Joining Plates
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/joining_plates/4395_asmtab.prj},{NB=4395},{PN=4395},{DPN=4386},{PA=4396},{L=0.68750000},{IMH1=5/16-18},{A=1.500},{B=4.500},{C=0.750},{D=3.000},{DIA=0.328},{E=0.637},{F=0.984},{G=0.142},{H=0.750},{I=3.500},{J=1.500},{T=0.250},{MHIP=1/4-20 x 1 Inch SHCS and Economy T-Nut },{MHIA=1/4-20 x 1/2 Inch FBHSCS},{W=.980},{PPATH=4395_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
4395, 4395-Black - Standard Pivot Nub Assemblies - 15 Series - 3 Inch Universal Pivot
Bill of material
4395
PN
Part No.
4395
4395
A
1.500
인치
B
4.500
인치
C
0.750
인치
D
3.000
인치
DIA
Hole Dia.
0.328
인치
E
0.637
인치
F
0.984
인치
G
0.142
인치
H
0.750
인치
I
3.500
인치
J
1.500
인치
T
0.250
인치
W
Weight
.980
lbs.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청