Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
4406, 4406-Black - Right Angle Pivot Nub Assemblies - 15 Series - 2 Inch Hinge
Bill of material
4406
PN
Part No.
A
1.500 英寸
B
4.500 英寸
C
0.750 英寸
D
3.000 英寸
DIA
Hole Dia.
0.328 英寸
E
0.637 英寸
F
0.984 英寸
G
0.142 英寸
H
0.750 英寸
I
3.500 英寸
J
1.500 英寸
T
0.250 英寸
W
Weight
1.020 lbs.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型