Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12057, 12058_in - Panel Mount Block
Bill of material
12057
PN
Part No.
MAT
Material
Die-Cast Zinc
COL
Color
Black
THRD
Nut Thread
M6
A
1.181 英寸
B
0.551 英寸
C
0.276 英寸
D
0.323 英寸
E
E (Slot)
英寸
F
0.157 英寸
G
0.252 英寸
H
H Dia.
0.268 英寸
J
0.807 英寸
K
0.394 英寸
W
Weight
.130 Lbs.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型