Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12071 - Plastic Double Lift-Off Hinge
Bill of material
12071
PN
Part No.
12071
MATH
Material of Hinge
Fiberglass-Reinforced Black Nylon
MATP
Material of Pin
Stainless Steel
A
1.260 英寸
B
1.575 英寸
C
3.937 英寸
D
D Dia.
0.590 英寸
E
0.295 英寸
F
F Dia.
0.252 英寸
G
G Slot Tab
0.315 英寸
ML
Max. Load
20 ft-Lbs.
W
Weight
.080 lbs.
CC
Compatibility Code
8-15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드