Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12085, 12086_in - Standard Hinges with Locking Lever
Bill of material
12085
PN
Part No.
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
ST
Slot Tab
A
A Dia.
0.327 英寸
B
3.150 英寸
C
0.787 英寸
D
0.512 英寸
E
0.945 英寸
F
1.575 英寸
G
1.614 英寸
H
0.551 英寸
J
0.071 英寸
K
0.315 英寸
ML
Max. Load
184 ft-Lbs.
W
Weight
.43 Lbs.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型