Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12090, 12091, 12092_in - Slam Latch
Bill of material
12090
PN
Part No.
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
LOCK
Lock
A
3.150 英寸
B
2.488 英寸
C
2.953 英寸
D
1.181 英寸
E
2.598 英寸
F
2.087 英寸
G
1.378 英寸
H
0.787 英寸
W
Weight
1.24 lbs.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型