Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12094_in - Standard Hinge
Bill of material
12094
PN
Part No.
12094
MAT
Material
Stainless Steel
FIN
Finish
Plain
A
1.181 Pouce
B
1.969 Pouce
C
0.453 Pouce
D
0.236 Pouce
E
E Dia.
0.248 Pouce
F
F Dia.
0.236 Pouce
ML
Max. Load
36.8 ft-Lbs.
W
Weight
.21 lbs.
CC
Compatibility Code
6-10, 6-25