카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12094
80/20
Inch
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/panels_and_doors/12094_in_asmtab.prj},{NB=12094_in},{PN=12094},{MAT=Stainless Steel},{FIN=Plain},{A=1.181},{B=1.969},{C=0.453},{D=0.236},{E=0.248},{F=0.236},{ML=36.8 ft-Lbs.},{W=.21},{CC=6-10, 6-25},{G=0.25590551},{G1=0.25590551},{A1=1.18110236},{B1=1.96850394},{C1=0.45275591},{D1=0.23622047},{E1=0.24803150},{F1=0.23622047},{PPATH=12094_in_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12094_in - Standard Hinge
Bill of material
12094
PN
Part No.
12094
MAT
Material
Stainless Steel
FIN
Finish
Plain
A
1.181
인치
B
1.969
인치
C
0.453
인치
D
0.236
인치
E
E Dia.
0.248
인치
F
F Dia.
0.236
인치
ML
Max. Load
36.8 ft-Lbs.
W
Weight
.21
lbs.
CC
Compatibility Code
6-10, 6-25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청