Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12094_in - Standard Hinge
Bill of material
12094
PN
Part No.
12094
MAT
Material
Stainless Steel
FIN
Finish
Plain
A
1.181 英寸
B
1.969 英寸
C
0.453 英寸
D
0.236 英寸
E
E Dia.
0.248 英寸
F
F Dia.
0.236 英寸
ML
Max. Load
36.8 ft-Lbs.
W
Weight
.21 lbs.
CC
Compatibility Code
6-10, 6-25
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型