Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12095_in - Lift-Off Hinge
Bill of material
12095
PN
Part No.
12095
MAT
Material
Stainless Steel
POS
Position
Right or Left Position
A
1.260 Дюйм
B
1.969 Дюйм
C
0.394 Дюйм
D
D Dia.
0.252 Дюйм
ML
Max. Load
221.0 ft-Lbs.
W
Weight
.34 Lbs.
CC
Compatibility Code
6-10, 6-25