Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12097_in - Standard Panel Hinge
Bill of material
12097
PN
Part No.
12097
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Black Powder Coat
A
2.520 Pouce
B
1.575 Pouce
C
0.787 Pouce
D
0.083 Pouce
E
E Dia.
0.323 Pouce
F
0.161 Pouce
G
0.795 Pouce
ML
Max. Load
18.0 ft-Lbs.
W
Weight
.09 Lbs.
CC
Compatibility Code
8-15