Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12097_in - Standard Panel Hinge
Bill of material
12097
PN
Part No.
12097
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Black Powder Coat
A
2.520 Дюйм
B
1.575 Дюйм
C
0.787 Дюйм
D
0.083 Дюйм
E
E Dia.
0.323 Дюйм
F
0.161 Дюйм
G
0.795 Дюйм
ML
Max. Load
18.0 ft-Lbs.
W
Weight
.09 Lbs.
CC
Compatibility Code
8-15