Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12097_in - Standard Panel Hinge
Bill of material
12097
PN
Part No.
12097
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Black Powder Coat
A
2.520 英寸
B
1.575 英寸
C
0.787 英寸
D
0.083 英寸
E
E Dia.
0.323 英寸
F
0.161 英寸
G
0.795 英寸
ML
Max. Load
18.0 ft-Lbs.
W
Weight
.09 Lbs.
CC
Compatibility Code
8-15
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型