Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12098, 12099, 12116, 12117, 12125, 12126_in - Plastic Standard Hinge
Bill of material
12098
PN
Part No.
ST
Slot Tab
MATH
Material of Hinge
Fiberglass-Reinforced Black Nylon
MATP
Material of Pin
Stainless Steel
A
1.890 Дюйм
B
1.102 Дюйм
C
Дюйм
D
Дюйм
E
E Dia.
0.236 Дюйм
F
F Dia.
0.551 Дюйм
G
0.354 Дюйм
H
H Dia.
Дюйм
ML
Max. Load
W
Weight
Lbs.
CC
Compatibility Code