Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12098, 12099, 12116, 12117, 12125, 12126_in - Plastic Standard Hinge
Bill of material
12098
PN
Part No.
ST
Slot Tab
MATH
Material of Hinge
Fiberglass-Reinforced Black Nylon
MATP
Material of Pin
Stainless Steel
A
1.890 英寸
B
1.102 英寸
C
英寸
D
英寸
E
E Dia.
0.236 英寸
F
F Dia.
0.551 英寸
G
0.354 英寸
H
H Dia.
英寸
ML
Max. Load
W
Weight
Lbs.
CC
Compatibility Code
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型