Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12165, 12166_in - Plastic Standard Hinge
Bill of material
12165
PN
Part No.
ST
Slot Tab
Дюйм
MATH
Material of Hinge
Fiberglass-Reinforced Black Nylon
MATP
Material of Pin
Die-Cast Zinc
A
2.205 Дюйм
B
1.417 Дюйм
C
0.402 Дюйм
D
2.480 Дюйм
E
0.896 Дюйм
F
1.449 Дюйм
G
0.413 Дюйм
H
H Dia.
0.787 Дюйм
J
J Dia.
0.252 Дюйм
K
0.315 Дюйм
ML
Max. Load
14.7 ft-Lbs.
W
Weight
.11 Lbs.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40