Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12254_in - Plastic Standard Hinge
Bill of material
12254
PN
Part No.
12254
MATH
Material of Hinge
Fiberglass-Reinforced Nylon
COL
Color
Black
MATP
Material of Pin
Steel
A
1.575 Дюйм
B
0.787 Дюйм
C
2.559 Дюйм
D
1.772 Дюйм
E
0.244 Дюйм
F
F Dia.
0.472 Дюйм
G
G Dia.
0.157 Дюйм
H
0.394 Дюйм
J
J Dia.
0.343 Дюйм
ML
Max. Load
12.5 ft-Lbs.
W
Weight
.02 Lbs.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40