카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12326, 12327_in - Detent Positioning Hinge
Bill of material
12326
PN
Part No.
ST
Slot Tab
인치
DET
Detent
Detent at 0 deg, 85 deg or 175 deg
MATH
Material of Hinge
Fiberglass-Reinforced Black Nylon
MATP
Material of Pin
Die-Cast Zinc
A
2.205 인치
B
1.417 인치
C
0.402 인치
D
2.480 인치
E
0.896 인치
F
1.449 인치
G
0.413 인치
H
H Dia.
0.787 인치
J
J Dia.
0.252 인치
K
0.315 인치
ML
Max. Load
14.7 ft-Lbs.
W
Weight
0.21 Lbs.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드