Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12326, 12327_in - Detent Positioning Hinge
Bill of material
12326
PN
Part No.
ST
Slot Tab
英寸
DET
Detent
Detent at 0 deg, 85 deg or 175 deg
MATH
Material of Hinge
Fiberglass-Reinforced Black Nylon
MATP
Material of Pin
Die-Cast Zinc
A
2.205 英寸
B
1.417 英寸
C
0.402 英寸
D
2.480 英寸
E
0.896 英寸
F
1.449 英寸
G
0.413 英寸
H
H Dia.
0.787 英寸
J
J Dia.
0.252 英寸
K
0.315 英寸
ML
Max. Load
14.7 ft-Lbs.
W
Weight
0.21 Lbs.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型