Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
2103 - Standard Lift-Off Hinge Assemblies - Heavy Duty Hinge, Captivates Door
Bill of material
2103
PN
Part No.
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
A
1.655 英寸
A1
1.156 英寸
B
0.500 英寸
C
0.750 英寸
D
0.780 英寸
D1
0.529 英寸
E
0.250 英寸
F
0.375 英寸
G
0.625 英寸
G1
0.377 英寸
H
0.360 英寸
J
0.360 英寸
K
K (Drill Thru and Counterbore)
1/4-20 SHCS
K1
K1 (Drill Thru and Counterbore)
10-32 SHCS
W
Weight
.215 lbs.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型