Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
2107, 2107-Black - 90 deg Deadbolt Latch
Bill of material
2107
PN
Part No.
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
A
0.626 英寸
B
2.000 英寸
C
1.500 英寸
D
0.507 英寸
D1
0.512 英寸
E
E Thru
0.255 英寸
F
F Bolt Travel
0.575 英寸
G
0.984 英寸
H
H Thru
0.255 英寸
J
0.187 英寸
W
Weight
.321 lbs.
MHI
Mounting Hardware Included
1/4-20 x .50" & Economy T-Nut
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型