Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
4488, 4489 - Combination Hinges
Bill of material
4488
PN
Part No.
4488
TS
Type Selection
MATH
Material of Hinge
Black Powder-Coated Zinc Die-Cast
MATP
Material of Pin
Stainless Steel
A
2.913 Pouce
B
1.575 Pouce
C
0.827 Pouce
D
1.772 Pouce
E
0.886 Pouce
F
1.650 Pouce
G
0.954 Pouce
H
0.562 Pouce
J
2.562 Pouce
K
0.312 Pouce
L
0.272 Pouce
M
M Dia.
0.323 Pouce
W
Weight
.49 lbs.